![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654987-WEB-R.jpg)
Accesorios Wieland. Cable combinado con conector Wieland y clavija 2P+T. Longitud 3 metros.
Incara
LEGRAND
Accesorios Wieland. Cable combinado con conector Wieland y clavija 2P+T. Longitud 3 metros.
REF. 654987
EAN.
3414972317399
Cable combinado con conector Wieland y clavija 2P+T. Longitud 3 metros. Para uso con DISQ60 y DISQ80. Gama Incara para puestos de trabajo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
24,70 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated voltage | 250 V |
---|---|
Rated current | 16 A |
Number of poles | 3 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of finished cable | Power cord |
Type side 1 | Plug |
Type side 2 | Other |
Conductor end treatment | Other |
Total length | 3000 mm |
Mechanical coding | Yes |
Colour coding/contact insert | Black |
Housing colour | Black |
Cable type | H05VV-F |
Cable diameter | 8.3-8.3 mm |
---|---|
Colour outer sheath | Black |
Pole codification | L, N, PE |
Nominal cross section conductor | 1.5 mm² |
Insulating piece permanent temperature-resistant | 100 °C |
Cable permanent temperature-resistant to | 70 °C |
Halogen free | No |
Fire load | 0 kWh |
Surface treatment contacts | Tinned |
Pollution degree | 2 |
Rated surge voltage | 4 kV |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class | Eca |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN