![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-003546-WEB-R.jpg)
Acoplador de línea KNX DIN
KNX
LEGRAND
Acoplador de línea KNX DIN
REF. 003546
EAN.
3414972052429
Acoplador de línea KNX capaz de filtrar el tráfico según el lugar de instalación en la jerarquía del sistema de bus o según las tablas de filtrado integradas para la comunicación orientada a grupos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
959,54 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 36 mm |
---|---|
Altura | 90 mm |
Profundidad | 71 mm |
Sistema de bus KNX | Si |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
---|---|
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/16912/20
(0.79 Mo)
1 documento
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN