![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F411U2-BTICINO-3000.jpg)
Actuador de 2 relés 12A iluminación ON/OFF MyHOME - 2 módulos
MyHOME
BTICINO
Actuador de 2 relés 12A iluminación ON/OFF MyHOME - 2 módulos
REF. F411U2
EAN.
8005543533871
Actuador de 2 canales para gestión de lámparas con transformadores electrónicos y ferromagnéticos. Cada canal es capaz de conmutar hasta un máximo de 10A. El dispositivo incorpora la función Paso por cero.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
138,96 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
---|---|
Number of digital inputs | 1 |
Max. switching power | 1000 W |
Max. number of switching contacts | 4 |
Rated operating voltage | 27-27 V |
With bus connection | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Lighting management |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN