![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F430R3V10-BTICINO-1000.jpg)
Actuador 3 relés independientes + 2 salidas 0-10V MyHOME - 4 módulos
MyHOME
BTICINO
Actuador 3 relés independientes + 2 salidas 0-10V MyHOME - 4 módulos
REF. F430R3V10
EAN.
8005543502846
Actuador con 3 relés independientes y 2 salidas 0-10 Voltios para el control de fancoils de 2 y 4 tubos con válvulas proporcionales 0-10 Voltios – 4A resistiva, 1A fancoil - Conexión bus SCS, 4 módulos DIN.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
182,13 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 4 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Suitable for C-load | No |
---|---|
Max. number of switching contacts | 3 |
Rated current | 4 A |
Rated operating voltage | 240-240 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Thermal comfort management |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN