Actuador de 4 relés para iluminación/motor MyHOME - 2 módulos
MyHOME
BTICINO
Actuador de 4 relés para iluminación/motor MyHOME - 2 módulos
REF. F411/4
EAN.
8012199425061
Actuador 4 relés independientes para gestión de iluminación y motores - 2 módulos DIN.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
195,22 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | Si |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Operación local/operación manual | Si |
Con indicador LED | Si |
Número de entradas digitales | 0 |
Potencia máx. de conmutación | 460 W |
---|---|
Apto para carga C | Si |
Máx. número de contactos de conmutación | 4 |
Corriente nominal | 2 A |
Tensión nominal de funcionamiento | 18-27 V |
Conectable a diferentes fases | No |
Con conexión de bus | Si |
Capacidad de expansión modular | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Objeto conectado | No |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN