![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/BM/BT-BMSW1005-WEB-F.jpg)
Actuador de 8 relés independientes 16A iluminación ON/OFF MyHOME - 10 módulos
MyHOME
BTICINO
Actuador de 8 relés independientes 16A iluminación ON/OFF MyHOME - 10 módulos
REF. BMSW1005
EAN.
8005543485484
Actuador SCS de 8 relés para la iluminación. Sólo para ON/OFF. Permite configurar, asociar, usar y crear escenarios
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
381,48 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 10 |
Local operation/hand operation | Yes |
---|---|
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 1 |
Max. switching power | 3500 W |
Max. number of switching contacts | 8 |
Rated operating voltage | 100-240 V |
With bus connection | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |