![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4661M2-WEB-F.jpg)
Actuador Axolute MyHOME con control integrado - para persianas motorizadas
MyHOME - Axolute
BTICINO
Actuador Axolute MyHOME con control integrado - para persianas motorizadas
REF. H4661M2
EAN.
8005543478288
Axolute - Mando/actuador persianas - Actuador de empotrar de 2 módulos con 2 relés internos y 4 pulsadores. Además de la operación UP/DOWN monoestable y biestable, el actuador también coloca la persiana en una posición memorizada (PRESET).
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
155,66 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 500 W |
---|---|
Suitable for C-load | No |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 2 A |
Rated operating voltage | 240-240 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Shutter management |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN