![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-3476-WEB-F.jpg)
Actuador de control 1 relé MyHOME - formato básico
MyHOME
BTICINO
Actuador de control 1 relé MyHOME - formato básico
REF. 3476
EAN.
8012199653129
1 actuador de relé - Para cargas individuales: 2A lámparas resistivas o incandescentes y 2A cos phi 0,5 para transformadores ferromagnéticos: entrada adecuada para un pulsador de contacto NA tradicional.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
165,54 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Tipo de montaje | Apto para canal |
Operación local/operación manual | Si |
Con indicador LED | Si |
Número de entradas digitales | 1 |
Apto para carga C | No |
---|---|
Máx. número de contactos de conmutación | 1 |
Corriente nominal | 2 A |
Tensión nominal de funcionamiento | 230-230 V |
Conectable a diferentes fases | No |
Con conexión de bus | Si |
Capacidad de expansión modular | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Objeto conectado | No |
Función de uso del producto | Sistemas de control y mando |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN