![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4672N-BTICINO-1000.jpg)
Actuador Livinglight MyHOME para la gestión de cargas - Blanco
MyHOME - Livinglight
BTICINO
Actuador Livinglight MyHOME para la gestión de cargas - Blanco
REF. N4672N
EAN.
8005543404287
Relé actuador – 10A para lámparas incandescentes 4A para lámparas fluorescentes o transformadores ferromagnéticos y 500W para lámparas LED y lámparas fluorescentes compactas para funciones de Gestión de Control de Carga y/o Automatización.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
120,12 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Modelo | Otros |
Método de conexión | Directo |
---|---|
Potencia reactiva | No |
Aprobado según PTB | No |
Interfaz de impulso S0 | Ninguno |
Cambio de tarifa | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN