Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048887-WEB-R.jpg)
Actuador de regulación KNX 1/10V - Falso techo
KNX
LEGRAND
Actuador de regulación KNX 1/10V - Falso techo
REF. 048887
EAN.
3414970928320
Actuador de regulación de falso techo para solución de gestión de iluminación KNX que controla balastos de 1/10V.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Other |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 1000 W |
---|---|
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 4 |
Rated current | 0.005 A |
Rated operating voltage | 100-240 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | No |
Bus module detachable | No |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
6 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/13770/17
(0.23 Mo)
1 documento
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN