![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F416U1-BTICINO-1000.jpg)
Actuador regulador 1 salida 40-1000 W MyHOME - 6 módulos
MyHOME
BTICINO
Actuador regulador 1 salida 40-1000 W MyHOME - 6 módulos
REF. F416U1
EAN.
8012199968209
Dimmer multicarga, 1 salida con carga máxima 4,3A a 230 Vca, conexión a terminal RJ45, grado de protección IP20, alimentación 100/240 Vca. Pulsador de control directo de carga 50/60 Hz - 6 módulos DIN.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
344,42 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Dimming actuator |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Substation input | No |
---|---|
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of outputs | 1 |
Output power | 0-1000 W |
Power boost suitable | No |
Type of load | Universal |
Voltage | 100-240 V |
Parallel-service possible | No |
Frequency | 50-60 Hz |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Compatible with Casambi | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN