Actuador regulador DALI MyHOME - 4 módulos
MyHOME
BTICINO
Actuador regulador DALI MyHOME - 4 módulos
REF. F429D
EAN.
8005543711149
Actuador regulador Dali-2 MyHome. Dispone de 2 salidas independientes a las que se pueden conectar hasta 16 balastos DALI por cada salida.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
163,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | Si |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Número de canales | 2 |
Máx. número de dispositivos por canal | 16 |
Protección de desmontaje | Si |
Con indicador LED | Si |
Actualizable | Si |
Tensión de servicio | 18-240 V |
Tipo de tensión | CA/CC |
Consumo de energía | 3.84 W |
---|---|
Anchura | 72 mm |
Altura | 105 mm |
Profundidad | 31.2 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Corriente nominal | 0.006-0.016 A |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 0.5-1.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Direccionable | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN