![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4649-BTICINO-1000.jpg)
Actuador tarjetero con contacto Axolute MyHOME
MyHOME - Axolute
BTICINO
Actuador tarjetero con contacto Axolute MyHOME
REF. H4649
EAN.
8005543441718
Actuador tarjetero MyHome que permite contectar la corriente de la habitación del hotel al introducir la tarjeta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3400
126,26 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 1 |
Number of buttons | 1 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
---|---|
With display | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Other |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN