![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4648-BTICINO-1000.jpg)
Actuador tarjetero con identificador RFID Axolute MyHOME
MyHOME - Axolute
BTICINO
Actuador tarjetero con identificador RFID Axolute MyHOME
REF. H4648
EAN.
8005543441701
Actuador tarjetero MyHome con indentificador RFID que permite contectar la corriente de la habitación del hotel al introducir la tarjeta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3400
140,81 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 1 |
Number of buttons | 1 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN