![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4672M2-WEB-R.jpg)
Actuador/control Livinglight con 2 relés independientes y neutro, 2 módulos
MyHOME - Livinglight
BTICINO
Actuador/control Livinglight con 2 relés independientes y neutro, 2 módulos
REF. LN4672M2
EAN.
8005543560532
Actuador/control Livinglight con 2 relés independientes y neutro para función "paso por cero" - para cargas simples, dobles o mixtas. El dispositivo se puede configurar también para gestionar un actuador remoto - 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
145,40 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Max. switching power | 1380 W |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 6 A |
Rated operating voltage | 110-230 V |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | Yes |
Modular expandability | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Width | 43.8 mm |
Height | 43.8 mm |
Depth | 23 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | No |
Terminals capacity | 0.34-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | No |
Connected object | No |
With voice command | No |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Lighting management |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN