Actuador/regulador 2 canales para LED y lámpara de ahorro de energía MyHOME - 4 módulos
MyHOME
BTICINO
Actuador/regulador 2 canales para LED y lámpara de ahorro de energía MyHOME - 4 módulos
REF. F418U2
EAN.
8005543534991
Dimmer de dos canales para la gestión de transformadores electrónicos regulables LED, LFC regulables, halógenos y de bajo consumo a 110-230V. Posibilidad de paralelización de los dos canales para aumentar el manejo de potencia máxima.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
321,28 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Modelo | Módulo de control |
Tipo de montaje | Otros |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Con conexión de bus | Si |
Módulo de bus desmontable | No |
Extensiones de entrada | No |
---|---|
Operación local/operación manual | Si |
Con indicador LED | Si |
Número de salidas | 4 |
Potencia de salida | 0-300 W |
Tipo de carga | Universal |
Máx. corriente de control | 200 mA |
Voltaje | 100-240 V |
Posibilidad de servicio en paralelo | No |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN