Adaptador con tapa IP 55 - Soliroc - para función Mosaic 2 módulos - IK 10
Soliroc
LEGRAND
Adaptador con tapa IP 55 - Soliroc - para función Mosaic 2 módulos - IK 10
REF. 077880
EAN.
3245060778804
Adaptador estanco Soliroc con IP55 para instalaciones que necesiten protección contra el agua y el polvo. Pemite adaptar todas las funciones Mosaic de 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
105,29 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color | Gris |
---|---|
Con tapa abatible | Si |
Con cuadro de texto | No |
Bloqueable | No |
Dimensiones | SQ45/SQ45 |
Anchura del dispositivo | 71 mm |
Altura del dispositivo | 71 mm |
Profundidad del dispositivo | 23 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK10 |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |