Pasar al contenido principal
Logo print

Adaptador con tapa de llave IP 55 - Soliroc - para función Mosaic - IK 10

Soliroc LEGRAND

Adaptador con tapa de llave IP 55 - Soliroc - para función Mosaic - IK 10

REF. 077884 EAN. 3245060778842

Adaptador estanco Soliroc con IP55 para instalaciones que necesiten protección contra el agua y el polvo. Pemite adaptar todas las funciones Mosaic de 2 módulos.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
194,34 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Colour Grey
With hinged lid Yes
With label space No
Lockable Yes
Dimensions Other
Device width 71 mm
Device height 71 mm
Device depth 25 mm
Degree of impact strength (IK) IK10
Degree of protection (IP) IP55
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment No