Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Lockable
-
Dimensions
-
Mounting method
-
With label space
-
Device width
-
Device height
-
Device depth
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
With hinged lid
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Label space/information surface
LEGRAND
Plexo
REF. 069684L
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Blanco - tapa opaca
13,92 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Plexo
REF. 069584L
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Gris - tapa opaca
13,26 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Plexo
REF. 069830L
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Antracita - tapa opaca
13,26 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.