![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-0E5557-WEB-R.jpg)
Adaptador EAL-1 (luces)
Serie 7
TEGUI
Adaptador EAL-1 (luces)
REF. 0E5557
EAN.
8424748255577
Relé actuador tipo EAL-1 para encendido de luz de escalera, u otras activaciones mediante pulsador auxiliar de los puesto internos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
72,07 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Control module |
---|---|
Proceso de lectura biométrica | No |
Código del método de lectura | No |
Proceso de lectura del soporte de datos | No |
Installation technique | Multi-wire system |
Flush-mounted installation | No |
Surface mounting | Yes |
With housing | Yes |
Width | 90 mm |
Height | 70 mm |
Depth | 65 mm |
Tipo de corriente (entrada) | CA/CC |
Operating voltage | 12-12 V |
Power over Ethernet (PoE) | Otros |
---|---|
Housing material | Plastic |
Contiene teclado | No |
With day/night function | No |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | No |
Label space/information surface | No |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Connected object | No |