![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-863387-WEB-R.jpg)
Adaptador individual para conectores RJ 45 tipo keystone Niloé Step - Aluminio
Niloé Step
LEGRAND
Adaptador individual para conectores RJ 45 tipo keystone Niloé Step - Aluminio
REF. 863387
EAN.
3414971838697
Adaptador Niloé Step Keystone para tomas de datos. El mecanismo debe completarse con una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
16,47 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Campo de etiquetado | Superficie de inscripción encajable en anillo intermedio |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
Número RAL (similar) | 9040 |
---|---|
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
Number of modules (module system) | 1 |
With buses/couplings | No |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 43.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |