Adaptador individual para conectores RJ 45 tipo keystone Niloé Step - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Adaptador individual para conectores RJ 45 tipo keystone Niloé Step - Blanco mate
REF. 863187
EAN.
3414971836235
Adaptador Niloé Step Keystone para tomas de datos. El mecanismo debe completarse con una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
8,24 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | Otros |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Superficie de inscripción encajable en anillo intermedio |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
---|---|
Tipo de fijación | Otros |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Con tomas/acoplamientos | No |
Con descarga de tensión | No |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 75.8 mm |
Altura del dispositivo | 75.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 43.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |