![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/A5/A5374_1-BTICINO-1000.jpg)
Adaptador instalación mecanismos Magic en soportes Màtix - 1 módulo - Marfil
Màtix
BTICINO
Adaptador instalación mecanismos Magic en soportes Màtix - 1 módulo - Marfil
REF. A5374/1
EAN.
8012199501352
Permite instalar los mecanismos de la serie Magic en soportes Màtix.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
0,84 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Module frame |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Anchura | 23.4 mm |
Height | 47 mm |
Depth | 14.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Other |