![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/25/25703_2-BTICINO-1000.jpg)
Adaptador Magic para cajas o tapas Idrobox - 2 módulos - Gris
Idrobox
BTICINO
Adaptador Magic para cajas o tapas Idrobox - 2 módulos - Gris
REF. 25703/2
EAN.
8012199380636
Adaptador Idrobox para adaptar los mecanismos de la serie Magic.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
3,28 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Module frame |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Anchura | 47.2 mm |
Altura | 50.2 mm |
Depth | 16 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |