Adaptador Mosaic para RJ45 - para conector Infra+ - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Adaptador Mosaic para RJ45 - para conector Infra+ - 2 módulos - Blanco
REF. 078609
EAN.
3245060786090
Mecanismos del programa Mosaic™ - tomas de datos Adaptadores para conector RJ 45 - Equipado con porta marcador transparente - Blanco - 2 módulos - Para un solo conector Infra+.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
7,80 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | Otros |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | Si |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Con placa de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Con tomas/acoplamientos | No |
Con descarga de tensión | No |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Con luz | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK03 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 20.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Profundidad de instalación | 8.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN