![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052102-WEB-R.jpg)
Adaptador para conexión con clavija P17 2P+T 16A 230V en base industrial
Green'Up
LEGRAND
Adaptador para conexión con clavija P17 2P+T 16A 230V en base industrial
REF. 052102
EAN.
3245060521028
Adaptador P-17 2 polos+tierra 16A. Adaptador para conexión clavija 2P+T 10/16A en base industrial 2P+T - 16A. Bases y clavijas industriales P17 Bases y Adaptadores 2P+T - 16A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
41,79 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IPX0 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Other |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN