![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031702-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031613 o 031621, junto a la minicanal de 12,5 mm.
DLPlus
LEGRAND
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031613 o 031621, junto a la minicanal de 12,5 mm.
REF. 031702
EAN.
3245060317027
Permite fijar marcos Mosaic junto a la minicanal DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
17,62 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 32 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN