![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031709-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031614 o 031622, junto al minicanal de 20mm de espesor.
DLPlus
LEGRAND
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031614 o 031622, junto al minicanal de 20mm de espesor.
REF. 031709
EAN.
3245060317096
Permite fijar marcos Mosaic junto a la minicanal DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
19,17 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 75 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN