![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079153-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para montaje en soporte Mosaic 50 mm. Para mecanismo de 2 módulos
Mosaic
LEGRAND
Adaptador para montaje en soporte Mosaic 50 mm. Para mecanismo de 2 módulos
REF. 079153
EAN.
3245060791537
Adaptador para montaje en soportes Mosaic de 50 mm. Para sustituir mecanismos Mosaic (50 x 50 mm) sin tener que cambiar la placa ni el marco de soporte. Permiten montar un mecanismo Mosaic en marcos de soporte atornillables (50 x 50 mm).
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
3,17 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL (similar) | 9003 |
Con tapa abatible | No |
Con cuadro de texto | No |
Bloqueable | No |
Dimensiones | SQ50/SQ50 |
Anchura del dispositivo | 50 mm |
Altura del dispositivo | 50 mm |
---|---|
Profundidad del dispositivo | 22 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |