Adaptador Plexo modular para función Mosaic - para bases RJ- IP 44
Plexo
LEGRAND
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - para bases RJ- IP 44
REF. 069581
EAN.
3245060695811
Adaptador estanco Plexo con IK07 para adaptar todas las funcionse Mosaic 2 módulos que necesiten una instalación con IP44.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
70,15 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color | Gris |
---|---|
Número RAL (similar) | 7046 |
Con tapa abatible | No |
Con cuadro de texto | No |
Bloqueable | Si |
Dimensiones | Otros |
Anchura del dispositivo | 64 mm |
Altura del dispositivo | 64 mm |
---|---|
Profundidad del dispositivo | 50 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN