Adaptador Plexo modular para función Mosaic - sin tapa - IP 20
Plexo
LEGRAND
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - sin tapa - IP 20
REF. 069582
EAN.
3245060695828
Adaptador Plexo sin tapa para adaptar todas las funciones Mosaic 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
10,56 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color | Gris |
---|---|
Número RAL (similar) | 7046 |
Con tapa abatible | No |
Con cuadro de texto | No |
Bloqueable | No |
Dimensiones | Otros |
Anchura del dispositivo | 64 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 64 mm |
Profundidad del dispositivo | 17 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certificado
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Certificado
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN