![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-RG4956-WEB-R.jpg)
Adaptador RJ45 Keystone Classia - 1 módulo - Dark
Classia
BTICINO
Adaptador RJ45 Keystone Classia - 1 módulo - Dark
REF. RG4956
EAN.
8005543711019
El adaptador permite tapar tomas RJ 45 con mecanismo estándar Keystone, para asegurar una perfecta armonía estética de la instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
8,88 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9011 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 22.5 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 22.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN