![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077881-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador sin tapa IP 2X - Soliroc - para función Mosaic 2 módulos - IK 10
Soliroc
LEGRAND
Adaptador sin tapa IP 2X - Soliroc - para función Mosaic 2 módulos - IK 10
REF. 077881
EAN.
3245060778811
Adaptador Soliroc que permite adaptar todas las funiones Mosaic. Ideal para instalaciones que requieren una resistencia a los choques (IK10).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
57,43 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Colour | Grey |
---|---|
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ45 / SQ45 |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Device depth | 13 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |