Adaptador USB tipo A a USB tipo C 3.0. 5 Gbps. Carga 2400 mA
Accesorios de instalación
LEGRAND
Adaptador USB tipo A a USB tipo C 3.0. 5 Gbps. Carga 2400 mA
REF. 050692
EAN.
3414971186040
Adaptador USB tipoA a USB tipo C, fácil de transportar. Permite a los periféricos intercambiar datos sin necesidad de un ordenador central. aluminio. 5V. 2,4A, 12W Carga 2400mA. Transferencia de datos 5 Gbps. USB 3.0.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
13,94 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Conexión 1 | USB |
---|---|
Versión de conexión 1 | Otros |
Conexión 2 | USB |
Versión de conexión 2 | Otros |
Longitud de cable | 0 m |
Con resistencia de terminación | No |
Armadura | No |
Anchura | 38 mm |
---|---|
Altura | 14 mm |
Profundidad | 7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Color | Gris |
Libre de halógenos | Si |