Adaptador de viaje estándar americano estándar europeo. Blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Adaptador de viaje estándar americano estándar europeo. Blanco
REF. 050388
EAN.
3414972685795
Adaptador de viaje 2P 16A 1380W 230V para enchufe estándar europeo a una toma de corriente estándar americano. Con clips de protección. Color blanco
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
7,84 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Único |
---|---|
Con enchufe para AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (tipo I) | No |
With plug for BE/DE/NL/RU (protective contact CEE 7/4, type F) | Yes |
With plug for BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (type C) | No |
With plug for CH (SEV 1011 type 11) (type J) | No |
With plug for CH (SEV 1011 type 12) (type J) | No |
With plug for CH (SEV 1011 type 23) (type J) | No |
With plug for FR (earth pin) (type E) | No |
Con clavija para UK/HK (BS 1363) (tipo G) | No |
Con clavija para IT (S/P 11) | No |
Con clavija para IT (S/P 17) (tipo L) | No |
Con enchufe para US/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A) | Si |
Con enchufe para US/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B) | No |
Número de puertos USB | 0 |
---|---|
Color | Blanco |
Voltaje nominal | 230-250 V |
Corriente nominal | 0-15 A |
Anchura | 50 mm |
Altura | 50 mm |
Profundidad | 60 mm |
Resistencia al impacto | IK00 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN