![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050386-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador de viaje estándar Europa a EE.UU. 2P. Blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Adaptador de viaje estándar Europa a EE.UU. 2P. Blanco
REF. 050386
EAN.
3245060503864
Adaptador de viaje 2P 16A 1380W 230V para enchufe estándar francés a toma de corriente estándar americano. Con clips de protección. Formato blister. Color blanco y gris.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
8,76 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Único |
---|---|
Con enchufe para AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (tipo I) | No |
Con enchufe para BE/DE/NL/RU (contacto de protección CEE 7/4, tipo F) | No |
Con clavija para FR (clavija de tierra) (tipo E) | Si |
Con clavija para UK/HK (BS 1363) (tipo G) | No |
Con clavija para IT (S/P 11) | No |
Con clavija para IT (S/P 17) (tipo L) | No |
Con enchufe para US/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A) | Si |
Con enchufe para US/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B) | No |
Tipo de toma | Otros |
Número de puertos USB | 0 |
Color | Blanco |
Voltaje nominal | 125-125 V |
---|---|
Corriente nominal | 0-15 A |
Anchura | 49.5 mm |
Altura | 49.5 mm |
Profundidad | 64.4 mm |
Resistencia al impacto | IK00 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-603399B
(0.07 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN