-
Forma de la carcasa
-
Sección transversal
-
Forma de la carcasa
-
Transparente
-
Intensidad nominal
-
Intensidad nominal
-
Material
-
Número de tomas de corriente CEE 7/16 (EURO)
-
Calidad del material
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Calidad del material
-
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra
-
Número de tomas corriente de dispositivo frío
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Número de enchufes con conexión a tierra (estándar danés)
-
Tipo de montaje
-
Número de enchufes estándar francés (tipo E)
-
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo Bipasso
-
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P11
-
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P17
-
Código NEMA
-
Número de enchufes tipo NEMA
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25
-
Acabado de superficie
-
Interruptor diferencial
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de enchufes multi-estándar universales
-
Protección contra sobretensiones
-
Filtro EMC
-
Número de otras tomas de corriente
-
Número de otras tomas de corriente
-
Número de otras tomas de corriente
-
Número de conexiones USB
-
Número de conexiones USB
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Con tapa
-
Con tapa
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Longitud de la línea de alimentación
-
Inserto central girado
-
Inserto central en ángulo rotado
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Neutro obligatorio
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Objeto conectado
Adaptador triple 2x2P+T + 1x 2USB tipo A y C. De entrada lateral. Rota sobre su eje. Color aluminio y negro
Sin IVA
Adaptador triple 2x2P+T + 1x 2USB tipo A y C. De entrada lateral. Rota sobre su eje. Color blanco y negro
Sin IVA
Adaptador extraplano 2 tomas 2P 10A y USB A+C. Color blanco y gris,
Sin IVA
Adaptador triple 3x2P+T de entrada lateral. Rota sobre su eje. Color blanco y negro
Sin IVA
Enchufe de caucho con doble tomas frontal 2P+T 10/16A IK08. Color negro
Sin IVA
Adaptador triple 3x2P+T de entrada lateral. Color aluminio y negro
Sin IVA
Adaptador triple 3x2P+T de entrada lateral. Color blanco y negro
Sin IVA
Adaptador triple 3x2P+T de entrada frontal. Color blanco y gris
Sin IVA
Adaptador triple 3x2P+T de entrada frontal. Color negro
Sin IVA
Adaptador extraplano 4 tomas 2P 10A. Color blanco y gris,
Sin IVA
Adaptador doble 2x2P+T de entrada frontal
Sin IVA
Adaptador doble 2x2P+T de entrada frontal. Color negro
Sin IVA