Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Number of units
-
Transparent
-
Mounting direction
-
Material
-
Number of units horizontal
-
Material quality
-
Number of units vertical
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Surface protection
-
Suitable for subfloor installation duct box
-
Suitable for wall duct
-
Suitable for built-in installation
-
Type of fastening
-
Flush-mounted installation
-
With hinged lid
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Latin wood species
-
Certification of wood (list)
-
Wood Climate area
-
Label space/information surface
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-011208-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
REF. 011208
Soporte para mecanismo Mosaic - para tapa DLP Aluminio de 65mm de an. -8 módulos
27,48 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/011206_pw_114543.jpg)
LEGRAND
DLP
REF. 011206
Soporte para mecanismo Mosaic - para tapa DLP Aluminio de 65mm de an. -6 módulos
21,61 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/011204_pw_114542.jpg)
LEGRAND
DLP
REF. 011204
Soporte para mecanismo Mosaic - para tapa DLP Aluminio de 65mm de an. -4 módulos
15,99 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-011202-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
REF. 011202
Soporte para mecanismo Mosaic - para tapa DLP Aluminio de 65mm de an. -2 módulos
13,64 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.