Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de tensión de alimentación
-
Frecuencia de la corriente de alimentación
-
Número de canales
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Autonomía por día
-
Tipo de montaje
-
Programa de 60 minutos
-
Guía de texto en la pantalla
-
Funcionamiento manual
-
Controlado por radio
-
Programación externa
-
Programa de 24 horas
-
Con tarjeta de memoria
-
Programa anual
-
Sincronización con la red
-
Número de ranuras de memoria
-
Tensión de alimentación
-
Controlado por cuarzo
-
Programa semanal
-
Reserva de marcha en años
-
Programa de vacaciones
-
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1
-
Programa de impulsos
-
Programa de ciclo
-
Cambio automático de la hora de verano/invierno
-
Programa aleatorio
-
Contador de horas de servicio
-
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA
-
Preselección de conmutación
-
Estilo de contacto
-
Contacto de conmutación sin potencial
-
Radiocontrolado (DCF77)
-
Programa astronómico
-
GPS (sistema global de posición)
-
Entrada de pulsador externo
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412633-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Interruptores horarios
REF. 412633
Interruptor horario programable digital - multifunción semanal - 1 salida 16A - 24 V~
291,50 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.