![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421083-LEGRAND-1000.jpg)
Alimentación auxiliar para la unidad electrónica de los DPX³
DPX³
LEGRAND
Alimentación auxiliar para la unidad electrónica de los DPX³
REF. 421083
EAN.
3245064210836
Permite la alimentación de las unidades electrónicas de los DPX³ cuando el automático está abierto o la corriente que lo atraviesa es insuficiente - Tensión de entrada 24 V~/= - 2 módulos - Salida 250 mA.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
369,94 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Tipo de montaje | Otros |
---|---|
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Con indicador LED | Si |
Tensión de bus almacenable | No |
Número de líneas a alimentar | 8 |
Máxima corriente de salida | 250 mA |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN