![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414945-LEGRAND-1000.jpg)
Alimentación estabilizada para los módulos EMS CX³
Supervisión y medida
LEGRAND
Alimentación estabilizada para los módulos EMS CX³
REF. 414945
EAN.
3414970805249
Fuente de alimentación - 500 mA 12V DC estabilizada - Máximo 3 módulos de alimentación en un sistema (bajo la interfaz EMS CX3/RS 485) - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
149,17 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
---|---|
With LED indication | Yes |
Bus voltage stockable | No |
Number of lines to feed | 2 |
Max. output current | 500 mA |
Secondary voltage | 12 V |
Documentación
9 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía de instalación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN