![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413107-LEGRAND-1000.jpg)
Alimentación monofásica rectificada filtrada - 24 V= - 12W - 0,5A
Complementos modulares
LEGRAND
Alimentación monofásica rectificada filtrada - 24 V= - 12W - 0,5A
REF. 413107
EAN.
3245064131070
Cumple las normas EN/IEC 61558-2-6 - Consta de: - 1 transformador de seguridad con filtro antiparásitos - 1 condensador de filtrado - 1 protección con CTP integrada en el primario - 1 regleta doble de bornas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
247,36 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltage type (supply voltage) | AC |
---|---|
1st secondary output voltage DC | 24-24 V |
Max. output current 1 | 0.5 A |
Secondary voltage adjustable | No |
Short-circuit-proof | No |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 215-245 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 215-245 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power consumption | 7.1 VA |
Power output | 12 W |
Stabilized | Yes |
---|---|
Type of electric connection | Screw-/spring clamp connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
Modular version | Yes |
Direct mounting possible | No |
Width | 89 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 66 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN