![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346040-BTICINO-1000.jpg)
Alimentador 2 hilos audio
Elementos de instalación
BTICINO
Alimentador 2 hilos audio
REF. 346040
EAN.
8005543480700
Alimentador 2 hilos audio. 2 hilos con máximo 56 puestos internos. Entrada: 230V, 50/60Hz. Salida: 27V, máx. 600 mA. 8 módulos DIN. Máximo 1 alimentador en cada sección de la instalación aislada galvánicamente..
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
123,63 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Application | Other |
---|---|
Input voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | DC |
Output voltage | 27 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 90 mm |
Width | 106 mm |
Depth | 67 mm |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Integrated door opening circuit | No |
Control function | No |
Evaluation function | No |
Service indication | No |
Mounting method | Other |
Programming lock | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN