![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346030-BTICINO-1000.jpg)
Alimentador compacto 2 hilos 2 módulos DIN
Elementos de instalación
BTICINO
Alimentador compacto 2 hilos 2 módulos DIN
REF. 346030
EAN.
8012199956022
Alimentador compacto que integra en un único dispositivo las funciones de alimentador y adaptador vídeo. Permite la instalación de 1 o 2 placas de calle y un montante.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
149,66 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Application | Video |
---|---|
Input voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | DC |
Output voltage | 27 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 90 mm |
Width | 34 mm |
Depth | 67 mm |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Integrated door opening circuit | No |
Control function | No |
Evaluation function | No |
Service indication | No |
Mounting method | Other |
Programming lock | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN