Pasar al contenido principal
Logo print

Alimentador compacto 6 módulos DIN

Elementos de instalación BTICINO

Alimentador compacto 6 módulos DIN

REF. 346050 EAN. 8005543545324

Fuente de alimentación con adaptador de vídeo integrado para pequeños sistemas de vídeo de 2 hilos (intercom). Alimentación 230 Vac 50-60 Hz. En la salida suministra 27 Vdc en baja tensión continua, con una corriente máxima de 600 mA.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3001
231,22 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Application Video
Input voltage 240 V
Frequency 50-60 Hz
Type of current AC
Output voltage 27 V
Degree of protection (IP) IP20
Height 90 mm
Width 105 mm
Depth 65 mm
Installation technique Bus system
Integrated door opening circuit Yes
Control function No
Evaluation function No
Number of connectable participators 2
Service indication No
Mounting method DIN rail
Programming lock No

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
ST-00000728-FR.pdf pdf (0.15 Mo)
Hoja técnica
ST-00000728-EN.pdf pdf (0.15 Mo)
Hoja técnica
ST-00000728-ES.pdf pdf (0.15 Mo)
Manual de uso
LE07382AF.pdf pdf (3.02 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00643-V01.01-EN.pdf pdf (1.09 Mo)