![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-375002-WEB-B.jpg)
Alimentador E-32
Serie 7
TEGUI
Alimentador E-32
REF. 375002
EAN.
8424748015546
Alimentador tipo E-32 para instalaciones de portero y videoportero Teguibus. 10 módulos DIN.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
183,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Application | Video |
---|---|
Tensión de entrada | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | AC |
Tensión de salida | 24 V |
Max. output current | 1500 mA |
Short-circuit-proof | Yes |
Width in number of modular spacings | 10 |
Altura | 175 mm |
Width | 90 mm |
Depth | 62 mm |
Installation technique | Multi-wire system |
Integrated door opening circuit | No |
---|---|
Control function | No |
Número de participantes conectables | 250 |
Service indication | No |
Mounting method | DIN rail |
Programming lock | No |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Corriente nominal | 1.5-1.5 A |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | White |
Connection type | Screwed terminal |