Pasar al contenido principal
Logo print

Amperímetro analógico - conexión directa

Supervisión y medida LEGRAND

Amperímetro analógico - conexión directa

REF. 004602 EAN. 3245060046026

Conmutadores rotativos - Poder de corte AC 22A según IEC 60947-3 2 posiciones + paro - Bipolar 16A 400 V~: - Número de módulos: 3.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
122,00 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Nominal end value of the scale 5 A
Measuring range 0-30 A
Transformer connection Yes
Accuracy class 0.015
Power loss 1.1 W
Voltage type AC/DC
Overcurrent scale No
Calibrated Yes
Model DIN rail
Modular version Yes
Width 72 mm
Height 72 mm
Width in number of modular spacings 4
Max. needle deflection 45 °
Measurement system Other
Stay-set indicator No
Scales lighting No

Documentación

1 documento
Manual de uso
0064W33-03.pdf pdf (0.32 Mo)
1 documento
3D Autocad
004602.dwg dwg (0.08 Mo)