![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004600-LEGRAND-1000.jpg)
Amperímetro analógico- conexión a través del transformador (T.I.)
Supervisión y medida
LEGRAND
Amperímetro analógico- conexión a través del transformador (T.I.)
REF. 004600
EAN.
3245060046002
Conmutadores rotativos - Poder de corte AC 22A según IEC 60947-3 2 posiciones con retorno - Bipolar 16A 400 V~: - Número de módulos: 3.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
101,42 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal end value of the scale | 5 A |
---|---|
Measuring range | 0-2000 A |
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 0.015 |
Power loss | 1.1 W |
Voltage type | AC |
Overcurrent scale | No |
Calibrated | Yes |
Model | DIN rail |
Modular version | Yes |
---|---|
Width | 72 mm |
Height | 72 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Max. needle deflection | 45 ° |
Measurement system | Other |
Stay-set indicator | No |
Scales lighting | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN