![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/AN/IM-AN1251B100-WEB-R.jpg)
Amperímetro analógico de corriente alterna - tamaño 48x48mm - relación TI 10/5A
IME
LEGRAND
Amperímetro analógico de corriente alterna - tamaño 48x48mm - relación TI 10/5A
REF. AN1251B100
EAN.
8032826001956
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
68,92 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Valor nominal final de la escala | 10 A |
---|---|
Rango de medición | 0-5 A |
Conexión del transformador | Si |
Clase de precisión | 1.5 |
Pérdida de potencia | 1.1 W |
Tipo de tensión | CA |
Escala de sobrecorriente | No |
Calibrado | Si |
Modelo | Instalación |
Apto para instalación en serie | No |
---|---|
Anchura | 48 mm |
Altura | 48 mm |
Ancho en número de espacios modulares | 0 |
Desviación máxima de la aguja | 90 ° |
Sistema de medición | Hierro blando |
Valores pico | No |
Iluminación de la escala | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN