![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/AN/IM-AN1251D120-WEB-R.jpg)
Amperímetro analógico de corriente alterna - tamaño 48x48mm - relación TI 1200/5A
IME
LEGRAND
Amperímetro analógico de corriente alterna - tamaño 48x48mm - relación TI 1200/5A
REF. AN1251D120
EAN.
8032826002243
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
68,94 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal end value of the scale | 1200 A |
---|---|
Measuring range | 0-5 A |
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 1.5 |
Power loss | 1.1 W |
Voltage type | AC |
Overcurrent scale | No |
Calibrated | Yes |
Model | Built-in |
Modular version | No |
---|---|
Width | 48 mm |
Height | 48 mm |
Width in number of modular spacings | 0 |
Max. needle deflection | 90 ° |
Measurement system | Soft iron |
Stay-set indicator | No |
Scales lighting | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN